Regleta de base - MSTBO 2,5/ 4-G1R LBGY - 2707327

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707327
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897840
Número de tarifa arancelaria 85366930