Lámparas de máquina LED - PLD M 260 W-85/95 190/D40/SC - 2702933

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, índice de protection IP67, ángulo de emisión 85 °/95 °, temperatura de color 5000 K, longitud 190 mm, diámetro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), giratoria, resistente contra refrigerantes y lubricantes, conmutable en serie

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Esta iluminación de máquina LED está prevista para iluminar máquinas interior o exteriormente.
Puede utilizar la lámpara en un entorno adverso.
Esto es posible mediante:
- el elevado índice de protección
- la resistencia frente a lubricantes refrigerantes y lubricantes usuales
- la insensibilidad frente a vibraciones y choques
- el cristal de seguridad de 4 mm
El diámetro pequeño de tan solo 40 mm permite el montaje incluso en espacios pequeños.
El montaje se realiza con soportes o escuadras (ninguno de los dos incluido en el volumen de suministro), en los que se giran las lámparas y con ello puede orientarse de forma óptima la iluminación.
Para reducir el esfuerzo de cableado en máquinas más largas, las luces pueden conectarse en serie.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias al diámetro pequeño
  • El cable de alimentación enchufable permite la libre selección de la longitud de cable y una instalación sencilla y rápida
  • Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
  • El índice de protección IP67 y la resistencia contra refrigerantes y lubricantes permite el uso en máquinas-herramienta
  • Puede utilizarse a altas temperaturas así como con cargas de vibraciones y choques elevadas
  • El cristal de seguridad permite el uso en entornos con posible solicitación mecánica
  • Poco esfuerzo de cableado mediante la conexión en serie
  • La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
  • Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 60 000 h de vida útil LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702933
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626443744
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 470,000 g
Número de tarifa arancelaria 94054099