Módulo de ampliación - PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702924

Ampliación de contactos de uno o dos canales con amplio rango de entrada, 4 contactos normalmente abiertos, 1 contacto normalmente cerrado, 1 circuito de acuse de recibo, junto con equipo de base hasta cat. 4, PL e según EN ISO 13849, borne de tornillo enchufable, ancho 22,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Con el aparato de ampliación de contactos URM4 se pueden seguir procesando las señales de seguridad como contactos sin potencial para un margen de tensión de entrada desde 42 V hasta 230 V AC/DC. El aparato de ampliación de contactos cubre especialmente el campo de aplicación con una tensión nominal por encima de 24  V.
El nuevo aparato posee una homologación según EN 50156 y puede usarse en instalaciones de combustión sin necesidad de gastos adicionales. Especialmente junto con los relés de seguridad PSR correspondientes como aparato base pueden realizarse circuitos de seguridad hasta PL e o SIL 3.

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702924
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 263 (C-6-2017)
EAN 4055626429106
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 199,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098