Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/ASCII 1E/1DB9 - 2702768

GW MODBUS TCP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en registros Modbus. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702768
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 354 (C-6-2019)
EAN 4055626339368
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200