nuevo

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702765
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 343 (C-6-2017)
EAN 4055626339320
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 179,400 g
Número de tarifa arancelaria 85176200