Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende dos conexiones RJ45 y cuatro conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702763
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 342 (C-6-2017)
EAN 4055626339184
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 193,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200