Resistencia de cierre - FL LCX 50-OHM-RSMA - 2702702

La resistencia terminal se atornilla en la conexión de antena no utilizada de un dispositivo WLAN, p. ej., para aplicaciones de conductores de ondas de fuga. De este modo la impedancia de conexión se cierra correctamente y se evita una radiación no deseada.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702702
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 478 (C-6-2017)
EAN 4055626299211
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,500 g
Número de tarifa arancelaria 85332100