Aplicación de seguridad - FL MGUARD CENTERPORT - 2702547

Dispositivo de seguridad con un rendimiento muy alto, hasta 3000 túneles VPN (licencia opcional), 19 pulgadas/1U, fuentes de alimentación redundantes, 2 x 100 ... 240 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La más alta seguridad
  • Máximo rendimiento

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702547
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 437 (C-6-2017)
EAN 4055626290423
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200