Enrutador - TC ROUTER 3002T-4G ATT - 2702533

Router 4G LTE industrial, versión para AT&T (EE.UU.), Fallback en 3G UMTS/HSPA, 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, apoyo NAT, IPsec y OpenVPN, 2 conectores hembra para antenas SMA-F, envío por SMS y por correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Router 4G industrial de radiotelefonía (LTE)
  • Fallback en 3G (UMTS/HSPA)
  • Conexión a Internet de alta velocidad móvil hasta 150 MBit/s
  • Interconexión de equipos terminales Ethernet mediante la red de telefonía móvil
  • Pasarela de enlace SMS Ethernet para un aviso de alarma sencillo
  • Dos entradas de conmutación y una salida de conmutación
  • Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico
  • Tabla NAT y transmisión de puerto para el acceso remoto directo en un equipo terminal
  • Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
  • Dos puertos Ethernet locales
  • Modo de ahorro de energía activable
  • Cuaderno de bitácora integrado
  • Supervisión de conexión
  • Margen de temperatura ampliado -40 ºC ... +70 ºC
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702533
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 365 (C-6-2017)
EAN 4055626212876
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 347,000 g