Enrutador - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529

Router 3G industrial, versión Europa, Fallback en 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, apoyo NAT, IPsec y OpenVPN, conector hembra para antenas SMA-F, envío por SMS y por correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Router 3G industrial de radiotelefonía (UMTS/HSPA)
  • Fallback en 2G (GPRS/EDGE)
  • Línea dedicada virtual para la conexión de redes en una red móvil
  • IPsec y OpenVPN
  • Hasta tres túneles VPN simultáneos
  • Arranque remoto VPN por llamada o SMS
  • Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico
  • Tabla NAT
  • Dos entradas de conmutación y una salida de conmutación
  • Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
  • Dos puertos Ethernet locales
  • Modo de ahorro de energía activable
  • Cuaderno de bitácora integrado
  • Supervisión de conexión
  • Margen de temperatura ampliado -40 ºC ... +70 ºC
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702529
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 365 (C-6-2017)
EAN 4055626211992
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 232,800 g
Número de tarifa arancelaria 85176200