Relés de acoplamiento - PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702524

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo fijo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Contactos conducción forzada según EN 50205
  • Prueba funcional sencilla según IEC 61508
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 6,8 mm
  • Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
  • 1 circuito de disparo, 1 circuito de intensidad de diagnóstico
  • Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702524
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 282 (C-6-2017)
EAN 4055626280240
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 143,900 g
Número de tarifa arancelaria 85364900