nuevo

Relés de acoplamiento - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP - 2702523

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Relé de acoplamiento para la separación galvánica y la adaptación de potencia para aplicaciones SIL 3 F&G, baja demanda, diagnóstico de carga en el estado Off y On sobre rotura de cable y cortocircuito, 1 circuito de disparo, filtro de impulsos de prueba, borne de conexión por resorte enchufable, ancho 17,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Apto para aplicaciones de baja demanda hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 y EN 50156
  • Monitorización de fugas de tierra
  • Diagnóstico configurable de los estados Off y On
  • Señalización activa de fallos a través de A1 en DO
  • Filtro de impulsos de prueba DCS integrado
  • 1 circuito de disparo, 1 circuito de señalización
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702523
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626283371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 147,480 g
Número de tarifa arancelaria 85364190