Borne para transformador encapsulado - VTRK 4-SI/C GY - 2702500

La figura muestra la variante VTRK 4-SI/C en color naranja

Borne para transformador encapsulado, tipo de conexión: Conexión por tornillo, longitud: 23,4 mm, anchura: 12,4 mm, altura: 29,7 mm, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702500
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 315 (CL-2002)
EAN 4017918060800
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,260 g
Número de tarifa arancelaria 85369010