Lámparas de máquina LED - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 40 °, temperatura de color 6500 K, longitud 284 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado pretensado térmicamente), resistente contra refrigerantes y lubricantes

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Esta iluminación de máquina LED está prevista para iluminar máquinas interior o exteriormente.
Puede utilizar la lámpara en un entorno adverso.
Esto es posible mediante:
- el elevado índice de protección
- la resistencia contra lubricantes refrigerantes y lubricantes usuales
- la insensibilidad contra vibraciones y choques
- el cristal de seguridad
El índice de protección IP67/IPX9 permite el uso en máquinas que se limpian a alta presión.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la baja altura de construcción
  • Listo para la conexión gracias al cable de alimentación de 3 m fijado
  • Iluminación enfocada mediante un ángulo de dispersión de 40°
  • El índice de protección IP67 y la resistencia contra refrigerantes y lubricantes permite el uso en máquinas-herramienta
  • El índice de protección IP69 permite el uso incluso con los máximos requisitos en cuanto al índice de protección
  • El cristal de seguridad permite el uso en entornos con posible solicitación mecánica
  • La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
  • Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50 000 h de vida útil LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702491
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 491 (C-6-2017)
EAN 4055626216850
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 94054099