Lámparas de máquina LED - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión 95 °/105 °, temperatura de color 6200 K, longitud 1176 mm, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, giratoria, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Esta iluminación de máquina LED está prevista para iluminar máquinas interior o exteriormente.
Gracias a la construcción estrecha incluso puede montarse en espacios estrechos.
En el portalámparas suministrado puede girarse la lámpara y con ello puede orientarse de forma óptima la iluminación.
La cubierta de plástico satinada evita que el operario de la máquina se deslumbre

Sus ventajas

  • Su construcción estrecha permite el montaje incluso en espacios estrechos
  • Listo para la conexión gracias al cable de alimentación de 3 m fijado
  • Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
  • El índice de protección IP67 también permite la utilización en entornos húmedos
  • La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
  • Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50 000 h de vida útil LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702479
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 489 (C-6-2017)
EAN 4055626228372
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 94054099