el módulo de seguridad - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Módulo de seguridad, Entradas digitales: 4 (para 2 circuitos de sensores (de 1 o 2 canales, antivalente/equivalente)), para la desconexión orientada a la seguridad de la tensión del segmento a través de la clasificación de potencial, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protection: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de seguridad Inline ECO con circuitos de sensor para el empleo dentro del rango de 24 V en una estación Inline. El módulo controla dos circuitos de sensores. Los circuitos de sensores se pueden ejecutar en uno o dos canales, equivalente o antivalente.

Sus ventajas

  • Diversas funciones de seguridad con un módulo
  • 2 circuitos de sensor
  • Se pueden organizar varios módulos en cascadas
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Se puede utilizar en diversos sistemas de bus
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702446
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 299 (C-6-2017)
EAN 4055626178004
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 182,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099