Conector de red - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Fuente de alimentación enchufable de luces LED de armario de control de la clase 400, inclusive adaptador enchufable específico de Europa, Reino Unido, EE. UU. y Australia; potencia máx. de salida: 12 W.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

La unidad de red enchufable se ha previsto para la alimentación de las luces del armario de control LED de la clase 400.
El volumen de suministro incluye una unidad de red y cuatro adaptadores enchufables específicos del país para p. ej. Europa, Gran Bretaña, EE.UU. y Australia.
Enclavando el adaptador enchufable específico del país con la unidad de red, podrá adaptar la unidad de red enchufable al correspondiente lugar de aplicación.

Sus ventajas

  • Elevado rendimiento
  • Potencia disipada standby mínima ≤ 0,1 W
  • Sistema de adaptadores intercambiables probado según IP42

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702435
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 485 (C-6-2017)
EAN 4055626184630
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 300,900 g
Número de tarifa arancelaria 85044082