Relé de seguridad - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP - 2702412

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Relé de seguridad para paro de emergencia y puertas de protección, así como para aplicaciones de ascensores hasta SILCL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, inicio automático o manual, detección de cortocircuito transversal, 3 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borne de conexión por resorte enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.4/PL e según ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061
  • Apto para aplicaciones de ascensores según EN 81-20
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 22,5 mm
  • 3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización, 1 salida de aviso digital
  • Activación automática y manual
  • detección de cortocircuito transversal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702412
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 254 (C-6-2017)
EAN 4055626276953
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 202,500 g
Número de tarifa arancelaria 85371098