Módulo de ampliación - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - 2702383

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Ampliación de contactos hasta SILCL 3, cat. 4, PL e en combinación con un equipo de evaluación adecuado, 5 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna push-in enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta cat.4/PL e según ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061 en combinación con un equipo de evaluación adecuado
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 17,5 mm
  • Activación de uno o dos canales
  • 5 circuitos de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, 1 salida de aviso digital
  • Activación automática
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702383
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 228 (C-6-2019)
EAN 4055626145488
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 210,100 g
Número de tarifa arancelaria 85371098

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar