Borne para transformador - TRK 4-PE - 2702351

Borne para transformador, tipo de conexión: Conexión por tornillo, longitud: 27,5 mm, anchura: 7,5 mm, altura: 28,5 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: Carril de montaje, Soporte para bobinas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702351
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 318 (CL-2002)
EAN 4017918060725
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,850 g
Número de tarifa arancelaria 85369010