Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Interruptor de posición de la puerta con cable de 1 m con conector macho M8 y con cable de 0,6 m con conector hembra M8 (snap in), se incluyen accesorios de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Este interruptor de posicionamiento de puerta se utiliza para la conexión y/o desconexión de las luces del armario de control PLD de la clase 400 al abrir y/o cerrar la puerta del armario de control. En una conexión en serie de luces del armario de control, este interruptor de posicionamiento de puerta debe utilizarse a partir de la segunda luz incluida.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702337
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 485 (C-6-2017)
EAN 4055626127460
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 145,100 g
Número de tarifa arancelaria 85365080