Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Interruptor de posición de la puerta con cable de 3 m con extremo libre y con cable de 0,6 m con conector hembra M8 (snap in), se incluyen accesorios de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Este interruptor de posicionamiento de puerta se utiliza para la conexión y/o desconexión de las luces del armario de control PLD de la clase 400 al abrir y/o cerrar la puerta del armario de control. En una conexión en serie de luces del armario de control, este interruptor de posicionamiento de puerta debe utilizarse antes de la primera luz.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702336
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 485 (C-6-2017)
EAN 4055626127453
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 176,000 g
Número de tarifa arancelaria 85365080