Borne para transformador - TRKS 4/1-SI(5X30) OG - 2702335

La figura muestra las variantes TRKS 4-SI y TRKS 4/1-SI en color naranja

Borne para transformador, tipo de conexión: Conexión por tornillo, longitud: 50,5 mm, anchura: 12,5 mm, altura: 27,5 mm, color: naranja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702335
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918060701
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,460 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar