Módulo E/S - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

La figura muestra el artículo estándar

Inline, Block IO, PROFINET, Hembra RJ45, Entradas digitales: 32, 24 V DC, técnica de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 2 conductores, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, índice de protection: IP20, incluidos conectores Inline y campos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El módulo se ha previsto para el uso dentro de una red PROFINET.
Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.

Sus ventajas

  • 16 / 32 entradas 24 V DC
  • 16 salidas 24 V DC, 500 mA
  • 2 hembras de conexión RJ45 en ángulo de 45°
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702289
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 188 (C-6-2017)
EAN 4055626073323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 563,900 g
Número de tarifa arancelaria 85389091