Lámpara LED para armario de control - PLD E 608 W 315/F - 2702226

Luz LED de armario de control, entrada AC de amplio rango, temperatura de color 4000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente F (Schuko)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

La luz LED se ha previsto para la iluminación en armarios de control. En este caso, la óptica integrada se encarga de una iluminación óptima del armario de control. Se puede montar sin herramientas a través del sistema integrado de gancho de cierre. Aquí se pueden conmutar varias luces de forma sucesiva. La conexión y la desconexión de la luz se realiza a través de un sensor de movimiento integrado.

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas gracias al sistema de gancho de sujeción patentado
  • Empleo a escala mundial gracias al amplio rango de entrada AC
  • El detector de movimiento integrado ahorra costes de aprovisionamiento y de instalación para los interruptores de posición de la puerta
  • La toma de corriente permite el servicio de equipos externos incluso con un armario de control sin tensión
  • Ahorro del gasto de cableado en armarios de control alineados gracias a la conexión en serie
  • Iluminación óptima del armario de control gracias a la óptica integrada
  • La duración del LED de 50.000 h (valor L70) evita el cambio de la lámpara

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702226
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 487 (C-6-2017)
EAN 4055626057507
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 888,100 g
Número de tarifa arancelaria 94054039