Cable adaptador - CABLE-15/8/060/RSM/INDEL - 2702220

Adaptador de cables para controlador de velocidad PSR (PSR-RSM4 y PSR-MOTIONSTOP), 15/8 polos, longitud de cable: 0,6 m, para sistema de control: INDEL

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Opción de conexión a un controlador de número de revoluciones PSR-RSM4 seguro y PSR-MOTIONSTOP
  • Apto para la conexión a la interfaz de la retroalimentación del motor existente de un accionamiento eléctrico
  • Tipo de sistema de mando: INDEL
  • Conexión D-SUB de 15 polos
  • Cable de conexión largo al controlador de velocidad: 60 cm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702220
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626042510
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 98,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290