Barrera de antena - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Barrera de antena para el pasamuros de armario de control, grado de protección contra ignición: Ex i, índice de protección: IP65, instalación de la barrera: zona 2, instalación de la antena: zona 0, 1 o 2, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: 2 x N (hembra), homologación ATEX e IECEx

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Utilizando la barrera de antena pueden ejecutarse con seguridad intrínseca salidas de AF de módulos inalámbricos. La barrera de antena limita la energía de ignición en caso de fallo. La barrera de antena posee la certificación ATEX e IECEx y puede instalarse en la zona 2 o en la zona segura. La barrera de antena permite un uso rentable de antenas estándar seleccionadas en las zonas Ex 0,1 y 2. La barrera de antena cubre los rangos de frecuencia 0,7 GHz ... 6 GHz ab. Pueden conectarse antenas estándar seleccionadas del programa de accesorios estándar inalámbrico.

Sus ventajas

  • Forma constructiva de la carcasa compacta
  • Homologaciones internacionales (ATEX, IECEx)
  • Uso de antenas estándar en la zona Ex de la zona 0, 1 y 2
  • Aplicación universal (rango de frecuencia 0,3 ... 6 GHz)
  • Solución rentable, puesto que no se precisan antenas especiales caras
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702198
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 477 (C-6-2017)
EAN 4055626033730
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 173,200 g
Número de tarifa arancelaria 85177000