Borne para transformador - TRKS 4-SI(5X20) OG - 2702186

La figura muestra las variantes TRKS 4-SI y TRKS 4/1-SI en color naranja

Borne para transformador, tipo de conexión: Conexión por tornillo, longitud: 45,8 mm, anchura: 12,5 mm, altura: 27,5 mm, color: naranja, clase de montaje: Carril de montaje, Soporte para bobinas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702186
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 317 (CL-2002)
EAN 4017918060596
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010