Módulo Inline - IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - 2702133

La figura muestra el artículo estándar

Inline XC, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 2, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 4 conductores, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protection: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para la salida de señales digitales.

Sus ventajas

  • 2 salidas digitales
  • Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
  • Corriente nominal por salida: 2 A
  • Corriente total del borne: 4 A
  • Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702133
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 155 (C-6-2017)
EAN 4046356981781
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 61,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099