Acoplador del bus - IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC - 2702132

La figura muestra el artículo estándar

Inline XC, Acoplador de bus, PROFIBUS DP, Conector hembra D-SUB-9, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus con E/S integradas está previsto para su uso dentro de una red PROFIBUS y representa el enlace al sistema de E/S Inline.
En el acoplador de bus puede alinear hasta 61 participantes Inline.
Para la integración de la estación Inline en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo GSD.
Este archivo puede descargarse desde phoenixcontact.net/products en la parte del artículo.

Sus ventajas

  • La conexión del PROFIBUS se realiza a través de conectores hembra D-SUB de 9 polos
  • 8 entradas digitales, 4 salidas digitales onboard
  • Se puede conectar un máximo de 16 participantes PCP
  • DP/V1 para maestro de clase 1 y clase 2
  • Velocidad de transmisión de datos PROFIBUS de 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
  • Funciones I&M
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Llamada IO-Link
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702132
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 133 (C-6-2017)
EAN 4046356981774
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 339,900 g
Número de tarifa arancelaria 85176200