Acoplador del bus - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Acoplador de bus, EtherNet/IP™, Hembra RJ45, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus con E/S integradas está previsto para su uso dentro de una red EtherNet/IP™ y representa el enlace al sistema de E/S Inline.
En el acoplador de bus puede alinear hasta 61 participantes Inline.
El acoplador de bus soporta como máximo 8 participantes PCP.
Para la integración de la estación Inline en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo EDS.
Este archivo puede descargarse desde phoenixcontact.net/products en la parte del artículo.
Las medidas y comprobaciones de ingeniería especiales permiten el uso del borne bajo condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • 8 entradas digitales, 4 salidas digitales onboard
  • EtherNet/IP™, versión 1.2
  • Gestión basada en la Web
  • 2 conexiones RJ45
  • Detección automática de la velocidad de transmisión en el bus local (500 kBit/s o 2 MBit/s)
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Mayor rango de temperatura -40 °C...+70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
  • Placas de circuito impreso barnizadas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702131
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 168 (C-8-2015)
EAN 4046356981071
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 329,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091