Acoplador del bus - IL CAN BK-TC-XC-PAC - 2702130

La figura muestra el artículo estándar

Inline, Acoplador de bus, CANopen®, TWIN COMBICON, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, incluido conector de red, conector Inline y superficie de rotulación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus de campo CANopen® facilita el funcionamiento del flexible sistema modular de automatización INTERBUS Inline también en redes CANopen®. Mediante el acoplador de bus de campo se puede insertar una estación INTERBUS Inline en cualquier punto de la red CANopen®. El acoplador de bus de campo es un esclavo en la red CANopen® y un maestro en el bus local INTERBUS Inline subordinado.
La dirección del esclavo CANopen® puede ajustarse fácilmente desde el exterior mediante interruptores DIP. La red CANopen® se conecta a través de un conector Twin Combicon. La tensión de servicio para el acoplador de bus de campo y la electrónica de los bornes de automatización conectados puede suministrarse por medio de un conector de alimentación separado.
Para la configuración de CANopen®, en el servicio de información sobre el producto (ver abajo) se ofrece un archivo EDS (Electronic Data Sheet) constantemente actualizado. Tanto el acreditado diagnóstico INTERBUS Inline como el diagnóstico típico para CANopen®, son soportados por el acoplador de bus de campo CANopen®. LEDs ofrecen un preciso diagnóstico local.
A observar en la planificación:
La corriente de lógica total de todos los bornes conectados a una red CANopen® no debe sobrepasar la corriente total admisible de 2 A. De esta forma el número de bornes conectables puede ser, según la configuración de la estación, inferior a 63.

Sus ventajas

  • Función esclavo en la red CANopen®
  • Dirección ajustable mediante interruptor DIP
  • Conexión CANopen® con conector TWIN-COMBICON
  • 63 bornes conectables
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
  • Placas de circuito impreso barnizadas
  • Margen de temperatura ampliado T2 (-40 °C ... +55 °C)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702130
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 170 (C-8-2015)
EAN 4046356981828
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 326,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091