Borne para transformador - TRK 4 OG - 2702115

Borne para transformador, tipo de conexión: Conexión por tornillo, longitud: 27,6 mm, anchura: 13 mm, altura: 19 mm, color: naranja, clase de montaje: Carril de montaje, Soporte para bobinas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702115
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918060541
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,250 g
Número de tarifa arancelaria 85369010