Relé de seguridad - PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP - 2702097

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad, barreras fotoeléctricas hasta SILCL 3, cat. 4, PL e, funcionamiento de 1 o 2 canales, detección de cortocircuito, reactivable, retardo de retorno/excitación 0,2 s a 60 s, 2 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna push-in enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.4/PL e según ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
  • Activación de uno o dos canales
  • 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
  • Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702097
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 226 (C-6-2019)
EAN 4046356952491
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 126,450 g
Número de tarifa arancelaria 85371098