Relé de seguridad - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP - 2702095

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Relé de seguridad para parada de emergencia, puertas de protección, barrera fotoeléctrica hasta SILCL 1, cat. 1, PL c, funcionamiento de 1 ó 2 canales, detección de cortocircuito transversal, reactivable, retardo de retorno/apriete 0,2 s a 60 s, 2 circuitos de corriente de autorización, US = 24 V DC, borne de conexión por resorte enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.1/PL c según ISO 13849-1, SILCL1 según IEC 62061
  • Según la aplicación hasta Cat.3/PL e según ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
  • Activación de uno o dos canales
  • 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
  • Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702095
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 258 (C-6-2017)
EAN 4046356952477
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 126,600 g
Número de tarifa arancelaria 85371098