Relé de seguridad - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - 2702094

Relé de seguridad para parada de emergencia, puertas de protección, barrera fotoeléctrica hasta SILCL 1, cat. 1, PL c, funcionamiento de 1 ó 2 canales, detección de cortocircuito transversal, reactivable, retardo de retorno/apriete 0,2 s a 60 s, 2 circuitos de corriente de autorización, US = 24 V DC, borne de tornillo enchufable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta Cat.1/PL c según ISO 13849-1, SILCL1 según IEC 62061
  • Según la aplicación hasta Cat.3/PL e según ISO 13849-1, SILCL 3 según IEC 62061
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
  • Activación de uno o dos canales
  • 2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
  • Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702094
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 258 (C-6-2017)
EAN 4046356952262
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 149,200 g
Número de tarifa arancelaria 85371098