Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

Similar a la ilustración

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 GB, con clave de licencia y programa de usuario para PV Monitor+, un software de monitorización para instalaciones fotovoltaicas (Solarworx).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

PV Monitor+
Supervisar instalaciones solares fácilmente y de forma eficiente

Asegúrese a largo plazo los beneficios de sus instalaciones FV hasta 500 KW de potencia nominal. El software de control PV Monitor+ es la solución eficiente para ello. Las tensiones y las corrientes se registran y se transfieren mediante un módulo de comunicación a un autómata compacto modular. Si los parámetros ajustados sobrepasan el límite superior o inferior de estos valores, se enviará una alarma en forma de un SMS. De este modo, siempre tendrá la potencia de su instalación bajo control y podrá actuar inmediatamente en caso necesario.

Sus ventajas

  • Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia y programa de usuario para un software de monitorización de instalaciones fotovoltaicas
  • Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
  • Clave de licencia para programa de usuario

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701975
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356901338
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,000 g
Número de tarifa arancelaria 85235190