Módulo E/S - IB ST ZF 24 TEMP 4 RTD - 2701959

La imagen muestra la variante IB ST 24 TEMP 4 RTD (2700843)

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 4 entradas, RTD, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El módulo está previsto para la utilización dentro de una estación ST.
Se utiliza para el registro de señales de sensores de temperatura resistivos.

Sus ventajas

  • 4 canales entrada analógicos para conexión resistencias medición de temperatura (RTD)
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701959
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356895880
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 562,800 g
Número de tarifa arancelaria 85389091