Módulo de redundancia - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Módulo de redundancia Ethernet para redes redundantes con el protocolo de redundancia PRP.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos redundantes (RED) compactos hacen posible la construcción de redes Ethernet con alta disponibilidad en el entorno de la energía y la automatización. Gracias a su robustez según IEC 61850-3 e IEEE 1613, al amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C y al amplio alcance del suministro de tensión de 18 a 58 VDC, cubre perfectamente los requisitos de aplicaciones industriales y de la técnica energética. La redundancia paralela según IEC 62439 permite el diseño de redes de alta disponibilidad sin tiempo de conmutación.

Sus ventajas

  • Cumple los requisitos de IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Función de redundancia estandarizada PRP según IEC 62439-3
  • Fácil puesta en servicio sin configuración
  • Redundancia paralela sin tiempos de conmutación para la máxima disponibilidad
  • sin pérdida de paquetes en caso de interrupción de una red
  • Bajo consumo de potencia durante el servicio
  • -40 °C ... 70 °C temperatura ambiente
  • Contacto de alarma
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701864
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 430 (C-6-2017)
EAN 4046356867450
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 444,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200