Panel táctil - TP 12T/M 211 - 2701844

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Rápida puesta en marcha
  • Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
  • Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701844
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 111 (C-8-2015)
EAN 4046356891493
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,500 g
Número de tarifa arancelaria 84714100