Panel táctil - TP 10T/M 211 - 2701843

Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  640 x 480 Pixel (VGA),  65536 colores , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45,  Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rápida puesta en marcha
  • Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
  • Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
  • Eficiencia energética mediante retroiluminación LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701843
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 111 (C-8-2015)
EAN 4046356891943
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.929,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar