Testigo luminoso - CSD-SL 300 WH - 2701785

Lámpara de señalización LED, 24 V DC, blanca, comunicación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Con las luces de señalización para uso marítimo podrá operar instalaciones de señalización de luces de forma fiable y con eficiencia energética, p. ej. esclusas.
Para las funciones de control se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial.
La luz de señalización 300 se suministra en distintos colores de luz según normas importantes (p. ej. recomendación IALA E200-1 y CIE 1931).
Mediante la comunicación de bus de campo, el usuario tiene a su disposición múltiples informaciones de diagnóstico y estado.

Sus ventajas

  • Desarrollados según EN 12966-1, recomendación IALA E200-1 y CIE 1931
  • Función Fail Safe
  • Conexión de 400 m a la unidad de control mediante bus de campo
  • Capacidad de diagnóstico
  • Alta intensidad de color e iluminación
  • Programable en función de la aplicación
  • Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50 000 h de vida útil LED
  • Ángulo de emisión: 8° x 30°
  • Tecnología LED duradera y rentable
  • Comunicación de bus de campo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701785
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 512 (C-6-2019)
EAN 4046356863797
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.860,000 g
Número de tarifa arancelaria 85308000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar