Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB EM CHARGE UNIT - 2701748

Similar a la ilustración

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 Gbytes con clave de licencia para el módulo bibliotecas de la electromovilidad.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Memoria de programa y de funciones para el almacenamiento de programas de aplicación y otros archivos en sistema de archivos de SPS, con clave de licencia para el módulo bibliotecas de la electromovilidad.
Algunos módulos de Phoenix Contact E-mobility para estaciones de carga y Phoenix Contact, como p. ej. los de la librería SNMP y SQL, están dotados de un procedimiento de licencia, es decir, se debe abonar una tasa para cada sistema de mando en el que se deba aplicar un módulo con obligatoriedad de licencia. Los módulos comprueban durante el tiempo de ejecución la licencia aplicada en el sistema de mando, y se liberan o permanecen en modo demo durante un tiempo determinado.
• Programa de usuario específico para estaciones de carga
• Transferencia de datos entre sistema de mando y banco de datos SQL con acceso dirigido eventual a las tablas mediante comunicación SQL y lenguaje de manipulación de datos (DML)
• Librería IT para el envío de correos electrónicos con la función SMTP, con cliente DHCP, DNS y una función de cliente FTP
Tenga en cuenta las características de rendimiento indicadas de su(s) sistema(s) de mando y compruebe la idoneidad para su aplicación.
Para usuarios que no utilicen el módulo bibliotecas, disponemos también de la memoria de programa y de configuración sin licencia.

Sus ventajas

  • Registro de programa y de configuración
  • Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
  • Clave de licencia para programa de usuario

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701748
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356809238
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,200 g
Número de tarifa arancelaria 85235190