Panel táctil - TP 5120C - 2701719

Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1 x VGA, 4 x USB, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701719
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 124 (C-8-2013)
EAN 4046356803779
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.460,000 g
Número de tarifa arancelaria 84714100