Panel PC - DL PPC15 1000 - 2701665

Similar a la ilustración

PC industrial de montaje VESA, sin ventilador, con grado de protección IP65, pantalla táctil simple resistiva de cristal líquido de 15" con iluminación LED de fondo. Procesador Intel® Atom™ de alto rendimiento energético. 2 GB de RAM. Opciones de memoria masiva de datos HDD/SDD con sistema operativo seleccionable.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El Designline PPC15 1000 es un PC industrial de montaje VESA con grado de protección IP65 y pantalla de cristal líquido de 15 pulgadas con iluminación LED de fondo. Su procesador Intel® Atom™ E680T de 1,6 GHz ofrece una relación equilibrada entre rendimiento del procesador y eficiencia energética. Su construcción sin ventilador y el flexible montaje VESA hacen del DL PPC15 1000 un producto que puede utilizarse en muchas y diversas aplicaciones. Un puerto COM configurable permite la conexión con dispositivos serie antiguos. El DL PPC15 1000 posee la moderna estructura ergonómica y robusta que cabría esperar en un ordenador destinado al sector industrial.

Sus ventajas

  • Protección IP65 por todos los lados
  • Construcción moderna y ergonómica
  • Procesador de alto rendimiento energético
  • Protección IP65 por todos los lados
  • Configurable
  • Iluminación LED de fondo
  • Mantenimiento fácil
  • Margen de temperatura ampliado
  • Configurable
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701665
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 38 (C-6-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.318,000 g
Número de tarifa arancelaria 84715000