Terminal de aparato - GE 10/2-BA BU - 2701574

Terminal de aparato, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, anchura: 71,3 mm, altura: 40 mm, color: azul, clase de montaje: atornillado directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701574
Unidad de embalaje 15 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356182423
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,320 g
Número de tarifa arancelaria 85369010