Terminal de aparato - GE 35/2-B BU - 2701570

Terminal de aparato, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, anchura: 34,8 mm, altura: 44,9 mm, color: azul, clase de montaje: atornillado directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje con dos tornillos por bloque
  • Protección contra contacto de dedos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701570
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 561 (C-1-2017)
EAN 4046356182386
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 130,110 g
Número de tarifa arancelaria 85369010