Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7004-4GC-EIP - 2701553

Managed Switch 7000, 4 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 4 Puertos Combo 10/100/1000 MBit/s, índice de protection: IP20, EtherNet/IP™

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, DHCP Server (basados en un pool y en un puerto), DHCP Option 82
  • VLANs
  • RSTP con conmutación rápida
  • -40 °C ... 70 °C temperatura ambiente
  • Construcción estrecha
  • Gestión basada en web, SNMP
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701553
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 419 (C-6-2017)
EAN 4046356766784
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.010,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200