Dispositivo E/S descentralizado - AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6M - 2701551

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, Sercos, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de metal, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red Sercos®.
Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.
El equipo se ha diseñado para la utilización en la construcción de instalaciones.
Resulta adecuado para su uso sin armario de control y bajo condiciones ambientales adversas en entornos industriales.
El equipo Axioline E puede utilizarse p. ej. en plataformas de herramientas, directamente en robots de soldadura o en la técnica de transporte.

Sus ventajas

  • Conexión a la red Sercos con conectores M12 (codificados D)
  • Velocidad de transmisión 100 MBits/s con un tiempo de ciclo
    mínimo de 250 µs
  • Conexión de sensores y actuadores digitales con conectores enchufables M12 (codificados A)
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Grado de protección IP65/67
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701551
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 201 (C-6-2017)
EAN 4046356763981
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 708,100 g
Número de tarifa arancelaria 85176200