Dispositivo E/S descentralizado - AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - 2701535

Axioline E, Equipo de entrada/salida digital, Ethernet, Tecnología de conexión rápida M12, Entradas digitales: 8, 24 V DC, técnica de conexión: 4 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protection: IP65/67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red Ethernet (Modbus/TCP).
Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.

Sus ventajas

  • Conexión a la red Ethernet con conectores enchufables M12 (codificados D)
  • Velocidad de transmisión 10 MBits/s y 100 MBits/s
  • Conexión de sensores y actuadores digitales con conectores enchufables M12 (codificados A)
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
  • Grado de protección IP65/67
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701535
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 197 (C-6-2017)
EAN 4046356763837
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 480,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200